Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 3.8A,
WY: 24VDC 3,8A - 7/8" 4P NEC Class 2 CL2 - PELV
Nr art.: | 9000-11112-1862020 |
Ciężar: | 1.22 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Prąd: 3.8 A
NEC Class 2
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Prąd: 3.8 A
NEC Class 2
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 6,3 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 100 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 240 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 372 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 1,1 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,5 A |
Inrush current max. | 8,9 A @ 230 V |
Sprawność | 91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 23,52 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 24,48 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Prąd wyjściowy | 3,8 A |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 80 ms @ 230 V AC |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 15 mV |
Spikes (s-s) max. | 130 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 6-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 53 mm |
Szerokość | 111 mm |
Głębokość | 141 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 4 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 100 % |
Dopuszczenia
SEMI F47 | compliant |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Output |
---|
Typ przyłącza 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
GTIN | 4048879799102 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Przewód zasilający ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Dystrybucja zasilania 24 V ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----