Rozdzielacz zasilania NEC Class 2
Mico67, 4 kanały,4A, bez. bezpiecznika
Nr art.: | 9000-41014-0400067 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.154 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class.
Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection.
These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 34,8 mm |
---|---|
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 151 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Norma produktu | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Power In |
---|---|
Typ przyłącza 3 | X1-X4 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
GTIN | 4065909074602 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Przewód zasilający ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Oznaczenie urządzenia ----