Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 4A  9000-11112-1962020
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 4A

WY: 24VDC 4A - 7/8" 5P - SELV

Nr art.: 9000-11112-1962020
Ciężar: 1.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Prąd: 4 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. 3
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. 6,3 A
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC 100 V
Napięcie wejściowe 2 AC 240 V
Napięcie wejściowe AC min. 90 V
Napięcie wejściowe AC maks. 265 V
Napięcie wejściowe DC min. 90 V
Napięcie wejściowe DC maks. 265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 1,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,5 A
Inrush current max. 8,9 A @ 230 V
Sprawność 91,7 % @ 115 V AC, 92,4 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Prąd wyjściowy 4 A
Czas Power Boost min. 4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min. 45 ms @ 230 V AC
Power Boost 150 %
Falowość resztkowa właściwa maks. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Ochrona temperaturowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 6-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 51 mm
Szerokość 109 mm
Głębokość 140 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 4 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 100 %

Connection types
Typ przyłącza 1 Output
Typ przyłącza 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V DC
PIN 2 0 V DC
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879482660
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 9000-11112-1962020_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 9000-11112-1962020_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: FCC 9000-11112-1962020_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 9000-11112-1962020_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 9000-11112-1962020_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 9000-11112-1962020_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-11112-1962020_ina_4_16.pdf (16)
  • Document: Product data 9000-11112-1962020_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-11112-1962020_13-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-11112-1962020_13-10.20_ce_z_c.pdf (C)

---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Dystrybucja zasilania 24 V ----
---- Przewód zasilający ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki