Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 8A
WY: 24VDC 8A - 7/8" 5P - SELV
Nr art.: | 9000-11112-2062020 |
Ciężar: | 1.55 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Prąd: 8 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Prąd: 8 A
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 3 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 6,3 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 100 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 240 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 265 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 2,1 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,9 A |
Inrush current max. | 7 A @ 230 V |
Sprawność | 93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 23,52 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 24,48 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Prąd wyjściowy | 8 A |
Czas Power Boost min. | 4 s |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 35 ms @ 230 V AC |
Power Boost | 150 % |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 30 mV |
Spikes (s-s) max. | 300 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 6-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 51 mm |
Szerokość | 109 mm |
Głębokość | 175 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 4 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 100 % |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Output |
---|
Typ przyłącza 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 0 V DC |
PIN 2 | 0 V DC |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879482677 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Dystrybucja zasilania 24 V ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Przewód zasilający ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----