Monitorowanie, wykrywanie, wyłączanie MICO jest inteligentnym systemem rozdziału zasilania firmy Murrelektroniki dla 24 V DC. Monitoruje on prądy, sygnalizuje dopuszczalne obciążenia, wyłącza w sytuacjach przeciążenia i zwarcia w sposób celowy, zapewniając tym samym dyspozycyjność maszyny. W złożonych systemach energetycznych o dużej liczbie komponentów wymagania dotyczące zabezpieczenia odbiorników są wysokie. Pierwotne regulatory przełączania są często sercem takich systemów. Pierwotne regulatory przełączania monitorują elektronicznie napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy. W przypadku zwarcia lub przeciążenia może się zdarzyć, że dołączone urządzenia zabezpieczające (np. wyłącznik nadmiarowo-prądowy) mają większą bezwładność aniżeli zasilacz sieciowy, tak że selektywność nie jest zapewniona. Może to prowadzić do sytuacji krytycznych, takich jak przepięcia łączeniowe, a nawet pożar przewodów. Kompaktowe moduły MICO są odpowiednie, aby uniknąć tego efektu. Błędy są szybko wykrywane, dyspozycyjność maszyn i urządzeń pozostaje wysoka.
MICO monitoruje prądy:
Dla każdej pojedynczej z maksymalnie dwóch lub czterech ścieżek prądowych można ustawić maksymalną, indywidualną wartość prądu.
MICO sygnalizuje dopuszczalne obciążenia:
Jeżeli osiągnięte zostaje 90 procent nastawionej na kanale wartości prądu obciążenia, następuje optyczny komunikat ostrzegawczy.
MICO wykrywa przeciążenia:
Jeżeli prąd obciążenia przekroczy nastawioną wartość prądu lub występują zwarcia, MICO wyłącza konsekwentnie dany kanał.
MICO zapewnia elastyczność:
Każdy kanał można wyłączyć indywidualnie przez naciśnięcie przycisku.
Podobne zapytania: Rozdział prądu, zabezpieczenie nadprądowe, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik typu S, monitorowanie zasilania, automat bezpiecznikowy, bezpiecznik na szynie DIN, elektroniczny bezpiecznik, bezpiecznik elektryczny, moduł zabezpieczający, ochrona elektroniczna