To może być dla Ciebie również interesujące
Rozdzielacz zasilania (4× M12)
Akcesoria systemowe
Stopień ochrony IP67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Akcesoria systemowe
Stopień ochrony IP67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×30×34.5 mm |
Wejścia napięciowe
Napięcie wejściowe | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Typ połączenia | 7/8" (męski), 5-piny |
Obciążalność prądowa | max. 9 A |
Diagnostyka
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
---|---|
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Wyjścia napięciowe
Typ połączenia | Żeński M12, 6-piny |
---|---|
Obciążalność prądowa | max. 4 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879047852 |
---|---|
eClass | 27242690 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |