Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy
WE:100-240VAC WY:24-28VDC/20A
Nr art.: | 9000-11112-1421111 |
Ciężar: | 1.256 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 90...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A
Lakierowana płytka
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A
Lakierowana płytka
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 5 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 10 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 100 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 240 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 250 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 5,2 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,2 A |
Inrush current max. | 23 A @ 230 V |
Sprawność | 91,7 % @ 110 V AC, 94,1 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 20 A |
Czas Power Boost min. | 4 s |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 30 ms @ 100 V AC |
Power Boost | 150 % |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 123 mm |
Szerokość | 85 mm |
Głębokość | 138 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dopuszczenia
SEMI F47 | compliant |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Alarm |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Input |
Typ przyłącza 3 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | AS-i - |
PIN 2 | AS-i - |
PIN 3 | AS-i + |
PIN 4 | AS-i + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879446662 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Zasilanie ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----