Moduł Emparro ACCUcontrol UPS
WE:24VDC WY:24VDC/20A
Nr art.: | 85414 |
Alternatywne artykuły: | 85468 |
Ciężar: | 0.59 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
OUTPUT: max. 20 A

Dane techniczne
Dane techniczne
Typ czujnika | KTY 81-210 (Art.No. 89600) |
---|---|
Typ baterii | Bateria ołowiowa (max. 40 aH, zaplombowana) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+45 °C |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in, Mini-USB |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123×65×143 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 27.7...19.2 V DC |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 20 A |
Wejście
Napięcie wejściowe | 21.6...30 V DC (rodzaj buforowania) |
---|---|
Prąd ładowania | 2 A |
Prąd wejściowe | max. 23 A |
Wejścia kontrolne
Odcięcie napięcia wejściowego (SH) | 24 V DC (6...45 V DC), bezpotencjałowe |
---|
Wyjścia kontrolera
Napięcie wejściowe (Uin OK) | min. 5 V DC, 1 mA; max. 30 V DC, 100 mA |
---|---|
Bateria (BAT OK) | min. 5 V DC, 1 mA; max. 30 V DC, 100 mA |
Dane handlowe
EAN | 4048879694339 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85371091 |