Moduł buforowy Emparro Cap 20A 1,0S
WE:24VDC WY:24VDC/20A 1,0S
Nr art.: | 85458 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.781 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. | 21,6 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC maks. | 26,4 V |
Prąd włączający maks. | 25 A |
Prąd ładowania maks. | 3 A |
Czas ładowania maks. | 75 s |
Sprawność | 90 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC min. | 19 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC maks. | 25,5 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy trybu buforowego | 65 A |
Output current max. | 20 A |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Wysokość | 123 mm |
Szerokość | 65 mm |
Głębokość | 138 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Alarm |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Input / Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879436700 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85322900 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----