Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact20 P DI8 DO8, Profibus  56901
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact20 P DI8 DO8, Profibus

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

Nr art.: 56901
Ciężar: 0.19 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 - 2 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Prąd sumaryczny maks. 8 A
Prąd sumaryczny UA maks. 12 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks. 0,7 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. 3
Zakres adresów maks. 99
Rodzaj adresowania Przełączniki obrotowe
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 117 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 47 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C
Norma produktu EN 61131-2

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 X0
Typ przyłącza 3 X1
Typ przyłącza 4 X2
Typ przyłącza 5 X3
Typ przyłącza 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Kolor uchwytu stykowego biały
Liczba biegunów 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 B
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
PIN 6 5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 A
PIN 9 n.c.
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048095
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56901_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56901_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSD MURR0CA4.zip (10)
  • Construction files: DXF 56902_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56901_p8_2_50.zip (50)
  • Document: Installation guide 56901_ina_6_11.pdf (11)
  • Document: User manual 56931_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56901_1000-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56901_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki