Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Blok potencjałów, 40 punktów, żółty/niebieski/żółty/niebieski  56080
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Blok potencjałów, 40 punktów, żółty/niebieski/żółty/niebieski

Nr art.: 56080
Ciężar: 0.079 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Blok zacisków potencjałowych
żółty/niebieski/żółty/niebieski
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 30 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd sumaryczny maks. 10 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG min. 28
Numer AWG maks. 14
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 70 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 32,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879049443
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56080_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56080_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56109_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56109_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56080_14-09.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56080_14-09.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 56080_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki