Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Blok potencjałów, 40 punktów, szary/szary/żółty/niebieski  56079
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Blok potencjałów, 40 punktów, szary/szary/żółty/niebieski

Nr art.: 56079
Ciężar: 0.079 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Blok zacisków potencjałowych
szary/szary/żółty/niebieski
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze max. 30 V AC/DC
Prąd całkowity max. 10 A
Dane ogólne
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 70×56×32.5 mm

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
EAN 4048879049450
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56079_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56079_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56109_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56109_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56109_ina_2_17.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56079_14-09.14_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56079_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56079_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki