potential terminal block
4 x blue/brown
Nr art.: | 56083 |
Ciężar: | 0.079 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Na zamówienie
Opis
Blok zacisków potencjałowych
Multikolor
Multikolor
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
---|---|
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 70×56×32.5 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879327589 |
---|---|
eClass | 27141106 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |