Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact20 P DI16, Profibus  56900
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact20 P DI16, Profibus

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

Nr art.: 56900
Ciężar: 0.19 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia cyfrowe
DI16
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 12 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks. 0,7 A
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. 3
Zakres adresów maks. 99
Rodzaj adresowania Przełączniki obrotowe
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 117 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 47 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C
Norma produktu EN 61131-2

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 X0
Typ przyłącza 3 X1
Typ przyłącza 4 X2
Typ przyłącza 5 X3
Typ przyłącza 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Kolor uchwytu stykowego biały
Liczba biegunów 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 B
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
PIN 6 5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 A
PIN 9 n.c.
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048101
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56900_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56900_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSD MURR0CA4.zip (10)
  • Construction files: DXF 56902_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56900_p8_2_50.zip (50)
  • Document: Installation guide 56901_ina_6_11.pdf (11)
  • Document: User manual 56931_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56900_999-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56900_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki