Adapter Profibus M12/D-Sub Mini 90°
Nr art.: | 7000-99441-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
PROFIBUS
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Terminator | możliwość włączenia, zintegrowane |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 4,75 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 5,25 V |
Pobór prądu maks. | 12,5 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 12 MBit/s |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | M12 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 70 mm |
---|---|
Szerokość | 35 mm |
Głębokość | 17 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879371360 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Połączenie ----
---- Rezystor końcowy ----