Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-8500000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Zaślepka USB, RJ45, SUB-D9

Nr art.: 4000-68000-8500000
Ciężar: 0.024 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaślepka (wymienna)
1× USB, 1× RJ45, 1× SUB-D9
Płyta montażowa z wykonanymi otworami do instalacji interfejsów danych. Za pomocą przejściówki można indywidualnie dobierać wyposażenie. Prosta możliwość modernizacji.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 88 mm
Szerokość 51 mm
Głębokość 11 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037167
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-8500000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-8500000_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 4000-68000-8500000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-8500000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-8500000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-8500000_12-05.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-8500000_12-05.13_ce_z_b.pdf (B)

---- Adapter USB ----
---- Materiał uziemienia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki