Moduł interfejsu Modlink MSDD
Złącze SUB-D9 męskie/żeńskie
Nr art.: | 4000-68000-9040031 |
Ciężar: | 0.011 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Gender Changer
SUB-D9 (żeński/męski)
SUB-D9 (żeński/męski)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 31,2 mm |
---|---|
Szerokość | 16,8 mm |
Głębokość | 25 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440214 |
ECLASS-9.0 | 27440214 |
ECLASS-10.1 | 27440214 |
ECLASS-11.1 | 27440214 |
ECLASS-12.0 | 27440214 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036887 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |