Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-9040032
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Złącze SUB-D9 męskie/męskie

Nr art.: 4000-68000-9040032
Ciężar: 0.011 kg
Kraj pochodzenia:  TW
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Gender Changer
SUB-D9 (męski/męski)
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 31,2 mm
Szerokość 16,8 mm
Głębokość 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036870
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-68000-9040032_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9040032_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9040032_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki