Moduł interfejsu Modlink MSDD
USB 3.0 typ A
Nr art.: | 4000-68000-9040021 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Puszka montażowa
1× USB 3.0 (żeński/żeński) typ A
1× USB 3.0 (żeński/żeński) typ A
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 12 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 2 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Specyfikacja USB | 3.0 |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 5000 MBit/s |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 14 mm |
---|---|
Szerokość | 38 mm |
Głębokość | 58 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879377706 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |