Moduł interfejsu Modlink MSDD
Złącze USB Gniazdo/Gniazdo
Nr art.: | 4000-68000-9040020 |
Ciężar: | 0.012 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Gender Changer
USB (typ A – typ A)
USB (typ A – typ A)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 38 mm |
---|---|
Szerokość | 14 mm |
Głębokość | 40 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036917 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |