Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Emparro20 Pro 1-fazowy  9000-16112-1422111
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy Emparro20 Pro 1-fazowy

WE: 100-240VAC WY: 22-28VDC/20A, montaż śrubowy

Nr art.: 9000-16112-1422111
Ciężar: 0.89 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowe zasilacze sieciowe z szynami DIN serii Emparro20-Pro oferują jeszcze więcej funkcji niż wersja Emparro. Za pomocą opcjonalnego adaptera IO-Link zasilacz sieciowy może być sterowany i monitorowany zdalnie, co umożliwia kompleksową integrację z istniejącym sterowaniem. Te zasilacze sieciowe posiadają ponadto zintegrowany elektroniczny czujnik obwodu obciążenia, dzięki czemu nie jest konieczne zewnętrzne zabezpieczenie przewodów pod stronie prądu DC. Zmniejsza to nie tylko koszty instalacyjne, lecz podwyższa również niezawodność zasilacza sieciowego. Emparro20-Pro posiada też kompleksowe informacje diagnostyczne w celu minimalizacji usterek i przestojów oraz maksymalizacji wydajności zastosowania.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. 2
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV/PELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Input current at input voltage 2 DC 2,2 A
Input current at input voltage 1 DC 5,2 A
Napięcie wejściowe 1 AC 100 V
Napięcie wejściowe 1 DC 100 V
Napięcie wejściowe 2 AC 240 V
Napięcie wejściowe 2 DC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 90 V
Napięcie wejściowe AC maks. 264 V
Napięcie wejściowe DC min. 90 V
Napięcie wejściowe DC maks. 250 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 5,3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 2,2 A
Liczba faz wejścia 2
Sprawność 93,3 % @ 115 V AC, 95,2 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Moc wyjściowa 576 W
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 22 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 28 V
Prąd wyjściowy 24 A
Czas Power Boost min. 5 s
Falowość resztkowa (s-s) maks. 10 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny tak
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 5000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Klasa ochrony (EN IEC 61140) I
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Stopień zanieczyszczenia 2
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Ochrona temperaturowa wyjścia tak
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Rodzaj chłodzenia Naturalna cyrkulacja powietrza
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Zgodna z normą powłoka PCB nie
Materiał obudowa Aluminium, Stal szlachetna
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto 890 g
Typ montażu przykręcone
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
pozycja montażowa poziomo, pionowo
Wysokość 146 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 137 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. -40 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 20
WEEE compliant
CE 2014/30/EU
Dopuszczenia
UL E200364
ULc E200364
SEMI F47 compliant

GTIN 4048879894463
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 9000-16112-1422111_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 9000-16112-1422111_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: CB  9000-16112-1422111_DK-140174-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 9000-16112-1422111_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: IODD 9000-16112-142x11x_KF7_e_17.zip (17)
  • Construction files: DXF 9000-16112-1422111_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 9000-16112-1422111_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 9000-16112-1422111_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-16112-1421110_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Product data 9000-16112-1422111_pd_x_17.zip (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-16112-1422111_01-04-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-16112-1422111_01-04-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Zasilanie ----
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki