To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
Wejście
Napięcie wejściowe | 23...30 V DC (SELV/PELV) |
---|---|
Prąd wejściowe | 85 mA |
Ochrona przed przepięciami | max. 35 V DC |
Czas ładowania | 20...45 s |
Prąd ładowania | max. 500 mA |
Dane ogólne
Normy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 B, EN 60950-1, SELV |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Sprawność | 95% |
Zakres temperatur | 0...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (22...28 V DC) |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 20 A (+70 °C) |
Ograniczenie prądowe | 26 A |
Czas buforowania | 0.2 s (20 A); 4 s (1 A) |
Tętnienia resztkowe | max. 200 mV ss/pp |
Połączenie równoległe | możliwe |
Dane handlowe
EAN | 4048879000123 |
---|---|
eClass | 27049190 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85322200 |
Kraj pochodzenia | CZ |