Moduł redundantny MB Diode
Nr art.: | 85396 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.326 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd sumaryczny maks. | 40 A |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 21 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowy AC | 40 A |
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks. | 40 A |
Sprawność | 97 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 21 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 30 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 20 A |
Prąd wyjściowy (UL) | 40 A |
Prąd przeciążeniowy | przy 20 A +50% na 4 s |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | tak |
---|---|
Alarm contact message type | na kanał |
Alarm contact potential free | tak |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079884 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85411000 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----