Zasilacz impulsowy Emparro20 Pro 1-fazowy
WE: 100-240VAC WY: 42-58VDC/10A
Nr art.: | 9000-16113-1221110 |
Ciężar: | 0.89 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowe zasilacze sieciowe z szynami DIN serii Emparro20-Pro oferują jeszcze więcej funkcji niż wersja Emparro. Za pomocą opcjonalnego adaptera IO-Link zasilacz sieciowy może być sterowany i monitorowany zdalnie, co umożliwia kompleksową integrację z istniejącym sterowaniem. Te zasilacze sieciowe posiadają ponadto zintegrowany elektroniczny czujnik obwodu obciążenia, dzięki czemu nie jest konieczne zewnętrzne zabezpieczenie przewodów pod stronie prądu DC. Zmniejsza to nie tylko koszty instalacyjne, lecz podwyższa również niezawodność zasilacza sieciowego. Emparro20-Pro posiada też kompleksowe informacje diagnostyczne w celu minimalizacji usterek i przestojów oraz maksymalizacji wydajności zastosowania.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 2 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 1 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV/PELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Input current at input voltage 2 DC | 2,2 A |
---|---|
Input current at input voltage 1 DC | 5,2 A |
Napięcie wejściowe 1 AC | 100 V |
Napięcie wejściowe 1 DC | 100 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 240 V |
Napięcie wejściowe 2 DC | 230 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 264 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 250 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 5,3 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,2 A |
Liczba faz wejścia | 2 |
Sprawność | 93,5 % @ 115 V AC, 95,5 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Moc wyjściowa | 576 W |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC | 48 V |
Napięcie wyjściowe DC min. | 42 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 56 V |
Prąd wyjściowy | 12 A |
Czas Power Boost min. | 5 s |
Falowość resztkowa (s-s) maks. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 110 mV |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | tak |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 5000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Klasa ochrony (EN IEC 61140) | I |
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Rodzaj chłodzenia | Naturalna cyrkulacja powietrza |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Zgodna z normą powłoka PCB | nie |
Materiał obudowa | Aluminium, Stal szlachetna |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 890 g |
---|---|
Typ montażu | geschnappt |
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35 |
pozycja montażowa | poziomo, pionowo |
Wysokość | 143 mm |
Szerokość | 50 mm |
Głębokość | 153 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 20 |
WEEE | compliant |
CE | 2014/30/EU |
---|
Dopuszczenia
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | compliant |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879910958 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Zasilanie awaryjne ----