IO-Link adapter for Emparro-2
Nr art.: | 9000-06100-0020510 |
Ciężar: | 0.009 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Adapter IO-Link do podłączania do zasilaczy sieciowych Emparro20-Pro
Adapter komunikacyjny IO-Link umożliwia diagnozę i konfigurację zasilaczy sieciowych Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Adapter komunikacyjny IO-Link umożliwia diagnozę i konfigurację zasilaczy sieciowych Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Dane techniczne
Ogólne informacje o produkcie
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Nazwa produktu producenta | IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro |
Rodzina produktów producenta | Trafos/Netzgeräte |
Rodzina produktów producenta | Sonstiges |
Typ produktu producenta | transformers + power supply accessories |
Producent URI | https://www.murrelektronik.com/ |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze IO-Link DC min. | 18 V |
---|---|
Napięcie robocze IO-Link DC maks. | 30 V |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowy DC maks. | 50 mA |
Prąd wejściowy IO-Link maks. | 50 mA |
Rodzaj napięcia (wejście) | DC |
Dane elektryczne | Wyjście
Output current IO-Link per channel max. | 50 mA |
---|
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
ID urządzenia (dziesiętny) | 524815 |
---|---|
Wyjście IO-Link długość danych procesowych | 3 Bytes |
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 7 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Tryb SIO IO-Link | tak |
Czas cyklu IO-Link min. | 20 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,2 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,25 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Numer AWG min. | 25 |
Numer AWG maks. | 16 |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 24 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia | 8 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 5000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Obwód ochronny wejścia | Dioda tłumiąca |
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Rodzaj chłodzenia | Naturalna cyrkulacja powietrza |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 9 g |
---|---|
Typ montażu | geschnappt |
Wysokość | 44,2 mm |
Szerokość | 19,1 mm |
Głębokość | 17,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 35 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % bez kondensacji |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dane techniczne | Niezawodność
MTBF | 4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500 |
---|---|
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU | Exception 7c1 |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | Material not Pb-free |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
EMC | 2014/30/EU |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Dopuszczenia
UL | E200364 |
---|
Dane handlowe
GTIN | 4048879910637 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |