To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
Wejście
Napięcie wejściowe | 46...56 V DC (SELV/PELV) |
---|---|
Ochrona przed przepięciami | max. 72 V DC |
Czas ładowania | 20...45 s |
Prąd ładowania | max. 500 mA |
Dane ogólne
Normy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 B |
---|---|
Sprawność | 99% |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123×50×138 mm |
Zakres temperatur | -25...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 48 V DC (46...56 V DC) |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 20 A |
Ograniczenie prądowe | 26 A |
Czas buforowania | 0.1 s (20 A); 2 s (1 A) |
Tętnienia resztkowe | max. 200 mV ss/pp |
Połączenie równoległe | możliwe |
Dane handlowe
EAN | 4048879478120 |
---|---|
eClass | 27049190 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85322200 |
Kraj pochodzenia | CZ |