EOL - Basic-terminal for modlight70
with 4 pole M12 plug outlet sidewise
Nr art.: | 4000-75070-1400008 |
Ciężar: | 0.34 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Podstawa AB-Slave
5 wyjść
z portem M12
do modułów LED i moduł błyskowych z diodą LED
5 wyjść
z portem M12
do modułów LED i moduł błyskowych z diodą LED
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Prąd całkowity (interfejs AS) | max. 40 mA |
Adresowanie (2 Slaves) | za pomocą Mastera lub złącza M12 i programator, wstępnie ustawiony adres 31 A/31 B |
Zakres adresów | 1...62 (2 × 1...31 A lub B) |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Wyjście
Liczba | 3 - (13-14), (23-24), (33-34), STOP0; 2 - (47-48), (57-58), STOP1 |
---|---|
Napięcie zasilania | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie), nadaje się do modułów błyskowych z diodą LED |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 włożone i zablokowane (EN 60529) |
---|---|
Typ połączenia | M12 (4-piny) |
Obudowa | Czarny plastik |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 190×70×70 mm |
Zakres temperatur | -30...+60 °C |
Dane handlowe
GTIN | 4048879030779 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |
Akcesoria
---- Rura do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----