EOL - Podstawa kolumny świetlnej Modlight70, buczek+flash
Mocowanie z magnesem, wyjście M12
Nr art.: | 4000-75070-1500003 |
Ciężar: | 0.646 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Podstawa + brzęczyk + flesz
z portem M12
ze stopką magnetyczną
z portem M12
ze stopką magnetyczną
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Brzęczyk (płynna regulacja) | Sygnał ciągły i przerwa |
Poziom ciśnienia akustycznego | 70 ±5...90 ±5 dB |
Cykle migowe | 60 ±12 na minutę |
Siła przyczepności | 290 N (w zależności od podłoża) |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 włożone i zablokowane (EN 60529) |
---|---|
Typ połączenia | M12 (8-piny) |
Obudowa | Czarny plastik |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 220.5×70×70 mm |
Zakres temperatur | -30...+60 °C |
Dane handlowe
GTIN | 4048879030748 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |