Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Element mocujący do kolumny Modlight50/70 - rura aluminiowa 300mm
Nr art.: | 4000-75070-0000913 |
Ciężar: | 0.086 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
Dostepny
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminium |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 300 mm |
---|---|
Szerokość | 21,7 mm |
Głębokość | 21,7 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371236 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
GTIN | 4048879031103 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 76169990 |
Akcesoria
---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----