Element mocujący do kolumny Modlight70 - spód
UWAGA: Artykuł wycofany z produkcji. Dostępny jedynie do momentu
Nr art.: | 4000-75070-0000901 |
Ciężar: | 0.092 kg |
Kraj pochodzenia: | JP |
Dostepny
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminium |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 68 mm |
---|---|
Szerokość | 82 mm |
Głębokość | 45 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879031134 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 76169990 |
Akcesoria
---- Rura do kolumny sygnalizacyjnej ----