Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT  55557
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT

Nr art.: 55557
Ciężar: 1.008 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

bezpieczne wejścia i wyjścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa
DCavg (EN ISO 13849-1) 98 %
Żywotność 20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1) 4
PFHd (IEC 61508) 16,53 E-10/h
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
SIL CL (IEC 62061) 3
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd roboczy na pin maks. Przy stosowaniu pinu 1 i pinu 5, Przy stosowaniu pinu 1 lub pinu 5, 0.2 A, 0.7 A
Prąd sumaryczny UA maks. 9 A
Prąd sumaryczny US maks. 9 A
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie robocze wejścia F 24 V
Type Safety input dla czujników elektronicznych lub wyłączników mechanicznych
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd wyjściowy na pin (safety) maks. 2 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. 2
IRT (komunikacja sieciowa) tak
Klient MRP tak
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET C
Specyfikacja PROFINET V2.2
Shared Device/Input tak
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Wykrywanie przerwania przewodu tak
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Układ wykrywania zwarć poprzecznych Czujnik/Aktuator
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 44 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 0-3
Typ przyłącza 2 4-7
Typ przyłącza 3 Power In
Typ przyłącza 4 Power Out
Typ przyłącza 5 XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 Mx
PIN 4 Px
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2 FDI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 FDI
PIN 5 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Typ przyłącza 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 5
Typ montażu włożone, przykręcone
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879570763
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 55557_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 55557_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ProfiNet  55557_Z11327-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F_v2.2_pn_z_b.pdf (B)
  • Certificate: TÜV  55557_01-205-5408-03-22-05.04.2027_tuev_z_e.pdf (E)
  • Configuration Files: GSDML 55562_MVK_F_KF0_x_13.zip (13)
  • Construction files: DXF 55560_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55557_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 55560_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55557_ina_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 55563_hdb_x_25.zip (25)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55557_06-04.22_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity 55557_06-04.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 55557_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Information: Safety Codes 55557_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Software: Safety-Configurator 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_43.zip (43)

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Przycisk E-Stop ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Wtyk z gwintem ----
---- Materiał uziemienia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki