Adaptor M12 Male / M12 Female
Buffer module for DI (Pin 1-3)
Nr art.: | 55110 |
Ciężar: | 0.045 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Adapter
Męski - żeński
M12 – M12, 4-piny
max. 700 mA
94 µF
Męski - żeński
M12 – M12, 4-piny
max. 700 mA
94 µF
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30,2 V |
Prąd sumaryczny maks. | 0,7 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | przykręcone, zamontowane |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 85 % |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879713467 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85322100 |