Zaślepka metalowa M12
Nr art.: | 996049 |
Ciężar: | 0.01 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Śruba zamykająca M12×1 mm
Metal, 6-krawędziowy, 1 szt.
Metal, 6-krawędziowy, 1 szt.
Dane techniczne
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Stopień ochrony (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -100 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 205 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111102 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111102 |
ECLASS-12.0 | 23111102 |
ETIM-5.0 | EC000032 |
GTIN | 4048879058780 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 74153300 |