To może być dla Ciebie również interesujące
E-Stop 72P 2NC M12(5)
z portem M12
5-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
z ochroną osłony
z portem M12
5-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
z ochroną osłony
Schemat połączeń
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 2 |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | N/C 1 |
PIN 5 | N/C 2 |
Zatwierdzenia komponentów
Styk | UL, TÜV |
---|---|
Przycisk Awaryjny | cULus, TÜV, UR (NISD 2) |
Obudowa | cULus, Type 4x |
Konektor | UR |
Uchwyt moduły | UL, TÜV |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 3 A (250 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 1 000 000 operacji, niezależne temperaturowo |
---|---|
Lambda (d) | 20% (N/C) |
Materiał (styk) | Ag Ni |
B10d | 250 000 |
Stopień ochrony | IP65 |
Typ połączenia | M12 (5-piny) |
Typ montażu | przykręcany |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 104×72×91 mm |
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Dane techniczne
Zdolność przełączania | 30 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
---|---|
Czas odbicia styku | max. 9 ms |
Dane handlowe
EAN | 4048879594691 |
---|---|
eClass | 27371244 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |
Kraj pochodzenia | DE |