Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK E/A ProfiNet DIO8 DIO8 + 8xDiagnose  55283
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy MVK E/A ProfiNet DIO8 DIO8 + 8xDiagnose

Nr art.: 55283
Ciężar: 0.975 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 12 A
Prąd sumaryczny US maks. 12 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 1,6 A
Obciążenie lampowe 10 W
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Klient MRP tak
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET B
Specyfikacja PROFINET V2.2
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 39 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 4-7
Typ przyłącza 2 Port1, Port2
Typ przyłącza 3 Power In, Power Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form RJ45
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form Push Pull
Gender male
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051682
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Configuration Files: GSDML 55264_MVK-M_KF0_43.zip (43)
  • Construction files: DXF 55283_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 55269_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55283_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55269_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 55283_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55283_ina_6_16.pdf (16)
  • Document: User manual 55374_hdb_x_33.zip (33)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55283_902-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55283_902-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 55283_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Wtyk bez gwintu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Złącze prostokątne do samodzielnego montażu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Przewód zasilający ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki