Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK E/A Profinet  DI8 + 8xDiagnose/DI  55287
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK E/A Profinet DI8 + 8xDiagnose/DI

Nr art.: 55287
Alternatywne artykuły:    55530
Ciężar: 1 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia cyfrowe
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Adresowanie DCP
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051644
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 55287_080128-0-000_C3211-07_csa_z_e.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 55287_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55287_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55287_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55287_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55287_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55264_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55287_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55287_ina_6_16.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 55374_hdb_x_33.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55287_903-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55287_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Wtyk z gwintem ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki