Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK E/A DO8+8xDI/Diag, Profibus  55274
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK E/A DO8+8xDI/Diag, Profibus

Nr art.: 55274
Ciężar: 0.812 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
PROFIBUS
Adresowanie Przełącznik obrotowy 1...99
Przyłącza
Magistrala sieciowa PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051705
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD MURR064A.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55294_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55274_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55294_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55274_ina_6_12.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 55393_hdb_x_35.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55274_901-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55274_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki