Wtyczka Push Pull RJ45 męska, prosta, Profinet
Nr art.: | 7000-74041-0000000 |
Ciężar: | 0.094 kg |
Kraj pochodzenia: | RO |
Dostepny
Opis
PROFINET
Męski prosty
RJ45PP, 4-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²
Push Pull
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Męski prosty
RJ45PP, 4-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²
Push Pull
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
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Numer AWG min. | 26 |
Numer AWG maks. | 22 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Norma produktu | IEC 61076-3-117 V.14 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879363372 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Złącze prostokątne do samodzielnego montażu ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Połączenie ----