Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro Elementy świetlne: biały,
niebieski, zielony, czerwony, buczek, połączenie przez konektor M12
Nr art.: | 4000-76705-7651900 |
Ciężar: | 0.53 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Pobór prądu maks. | 430 mA |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 334 mm |
---|---|
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | - |
Typ przyłącza 2
Typ montażu | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879825382 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Akcesoria
---- Rura do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Tabliczka identyfikacyjna ----