Adapter Modlight70 do montażu na ścianie
Nr art.: | 4000-75070-0000904 |
Ciężar: | 0.294 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Adapter Modlight70
do montażu na ścianie
Odejście kablowe (poniżej)
do montażu na ścianie
Odejście kablowe (poniżej)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Metal |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 80 mm |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Głębokość | 70 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371233 |
ECLASS-7.0 | 27371233 |
ECLASS-8.0 | 27371233 |
ECLASS-9.0 | 27371233 |
ECLASS-10.1 | 27371233 |
ECLASS-11.1 | 27371233 |
ECLASS-12.0 | 27371233 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879331104 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 73269098 |