Moduł bazowy - Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro M12
24VDC IP65
Nr art.: | 4000-76070-1300002 |
Ciężar: | 0.205 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Podstawa
z portem M12
Odejście w dół
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
z portem M12
Odejście w dół
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 140 mm |
---|---|
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ montażu | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879758871 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |
Akcesoria
---- Rura do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Tabliczka identyfikacyjna ----
---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----