Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Baza Modlight70 Pro  4000-76070-1100003
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Baza Modlight70 Pro

montaż na rurze, 24VDC, IP65

Nr art.: 4000-76070-1100003
Ciężar: 0.15 kg
Kraj pochodzenia:  ID
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Cokół do mocowania na rurze
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 21,6 V
Napięcie robocze DC maks. 26,4 V
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 99 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ montażu Zamknięcie bagnetowe

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879752480
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85319000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 4000-76070-1100003_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-76070-1100003_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-76070-1100003_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-1100003_p8_2_61.zip (61)
  • Construction files: STP 4000-76070-1100003_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-76070-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 19-12-23_(6) RoHS REACh exception 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76070-1100003_01-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 4000-76070-1100003_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Rura do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Tabliczka identyfikacyjna ----
---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki