Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MTS  866170
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator 1-fazowy MTS

P:150VA WE:400VAC±5% WY:24VAC/230VAC

Nr art.: 866170
Ciężar: 2.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
150 VA
Klasa izolacji T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 400 V
Napięcie wejściowe AC min. 380 V
Napięcie wejściowe AC maks. 420 V
Prąd wejściowy AC 0,45 A
Prąd włączający maks. 4,5 A
Prąd zwarciowy 6 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 24 V
Napięcie wyjściowe AC 2 230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 150 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 5,8 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wymiar mocowania a 64,5 mm
Wymiar mocowania b 64 mm
Wymiar mocowania c 4,8 mm
Wysokość 88 mm
Szerokość 84 mm
Głębokość 98 mm
Średnica otworu 4,8 mm
Długość otworu 8,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 + 5%
PIN 3 - 5%
PIN 4 400 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 2 24 V DC
PIN 4 230 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879307154
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 866170_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 866170_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  866170_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866170_304-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866170_304-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki