Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Rura aluminiowa do Modlight50/70 Pro, 800mm  4000-76070-0000918
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Rura aluminiowa do Modlight50/70 Pro, 800mm

Nr art.: 4000-76070-0000918
Ciężar: 0.4 kg
Kraj pochodzenia:  ID
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Rura aluminiowa
800 mm
do Modlight50/70 Pro

Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Aluminium
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 800 mm
Szerokość 21,7 mm
Głębokość 21,7 mm

ECLASS-6.0 27119290
ECLASS-6.1 27371236
ECLASS-7.0 27371236
ECLASS-8.0 27371236
ECLASS-9.0 27371236
ECLASS-10.1 27371236
ECLASS-11.1 27371236
ECLASS-12.0 27371236
ETIM-5.0 EC001155
GTIN 4048879751902
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 76169990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-76070-0000918_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-0000918_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76070-0000918_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki