Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Emparro20 Advanced 3-fazowy  9000-17332-1421110
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zasilacz impulsowy Emparro20 Advanced 3-fazowy

WE: 3x400 - 500VAC; WY: 22,5 - 29V/20ADC

Nr art.: 9000-17332-1421110
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 1.05 kg
Kraj pochodzenia:  MY
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Trójfazowe zasilacze sieciowe z szynami DIN serii Emparro20-Advanced są bardzo wszechstronne i nadają się do szeregu zastosowań wymagających niezawodnego napięcia stałego. Wysoki współczynnik sprawności tych zasilaczy sieciowych pozwala na oszczędność kosztów energii i jednoczesną redukcję śladu węglowego CO2. Dzięki niewielkim stratom ciepła wydłuża się cykl życia zasilaczy sieciowych i zmniejsza zapotrzebowanie na chłodzenie szafy sterowniczej. Zasilacz sieciowy oferuje też 5-sekundową funkcję Power-Boost, która pozwala na pracę z obciążeniami pojemnościowymi i indukcyjnymi. Bardzo niski prąd włączający zapobiega zadziałaniu wejściowego wyłącznika ochronnego. Zaciski wtykowe push-in zapewniają łatwy i szybki montaż zasilacza sieciowego. Wydajna ochrona przepięciowa zabezpiecza zasilacze sieciowe przed krótkotrwałymi napięciami szczytowymi, co wydłuża cykl życia zasilaczy sieciowych i zwiększa dyspozycyjność maszyny.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. 3
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 20
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV/PELV
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 400 V
Napięcie wejściowe 2 AC 500 V
Napięcie wejściowe AC min. 350 V
Napięcie wejściowe AC maks. 575 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,8 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,65 A
Liczba faz wejścia 3
Sprawność 95,1 % @ 400 V AC, 94,9 % @ 500 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Moc wyjściowa 480 W
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 22,5 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 29 V
Prąd wyjściowy 21,3 A
Output current min. 16,5 A
Czas Power Boost min. 5 s
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego 25 ms
Power Boost 150 %
Falowość resztkowa (s-s) maks. 35 mV
Spikes (s-s) max. 70 mV
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny tak
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Klasa ochrony (EN IEC 61140) I
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Stopień zanieczyszczenia 2
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Ochrona temperaturowa wyjścia tak
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Rodzaj chłodzenia Naturalna cyrkulacja powietrza
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Zgodna z normą powłoka PCB nie
Materiał obudowa Aluminium
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto 1050 g
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15
pozycja montażowa poziomo, pionowo
Wysokość 135,7 mm
Szerokość 65 mm
Głębokość 159,3 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. -25 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE compliant
Halogen-free-Material JEDEC JS709A
Pb-free-Material JESD97
CE 2014/30/EU
Dopuszczenia
UL E200364
ULc E200364
SEMI F47 compliant

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4065909055687
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 9000-17332-1421110_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 9000-17332-1421110_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 9000-17332-1421110_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: P8 9000-17332-1421110_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 9000-17332-1421110_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-17332-1421110_ina_10_10.pdf (10)
  • Document: Product data 9000-17332-1421110_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-17332-1421110_15-03-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-17332-1421110_15-03-23_ce_z_a.pdf (A)

---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
---- Zasilanie awaryjne ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki