Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy  85434
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy

WE:100-240VAC WY:12-15VDC/10A

Nr art.: 85434
Ciężar: 0.66 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Prąd: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. 5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. 6,3 A
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC 100 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 85 V
Napięcie wejściowe AC maks. 265 V
Napięcie wejściowe DC min. 90 V
Napięcie wejściowe DC maks. 250 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 1,2 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,6 A
Inrush current max. 10 A @ 230 V
Sprawność 91,4 % @ 110 V AC, 93,2 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 12 V
Napięcie wyjściowe DC min. 12 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 15 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 10 A
Czas Power Boost min. 4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min. 30 ms @ 100 V AC
Power Boost 150 %
Falowość resztkowa właściwa maks. 50 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 123 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 138 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji
Dopuszczenia
SEMI F47 compliant

Connection types
Typ przyłącza 1 Alarm
Typ przyłącza 2 Input
Typ przyłącza 3 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879402651
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 85434_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85434_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85434_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: CB  85434_DK-33823-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificate: GL  85434_TAA00002EJ-2024.07.17_DNVGL_gl_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85434_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85434_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 85434_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85434_ina_4_22.pdf (22)
  • Document: Product data 85434_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85434_09-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85434_09-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85434_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 85434_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
---- Filtr sieciowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki