To może być dla Ciebie również interesujące
Ochrona przeciwprzepięciowa
Prąd: 20 A
zatrzaskowy
Krzywe tłumienia na życzenie.
Prąd: 20 A
zatrzaskowy
Krzywe tłumienia na życzenie.
Dane techniczne
Napięcie robocze | 85...265 V AC/100...230 V DC |
---|---|
Częstotliwość pracy | 50...60 Hz |
Prąd upływowy | max. 1 mA (250 V AC) |
Przekrój złącza | 1.5...10 mm² jednożyłowe (AWG 16...8); 1.5...6 mm² wielożyłowe (AWG 16...10) |
Dane ogólne
Kategoria klimatyczna | Klasa środowiskowa (EN 60721) |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk push-in |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123×50×138 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879464468 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |
Kraj pochodzenia | RO |