Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy
WE:100-240VAC WY:48-56VDC/2,5A
Nr art.: | 85437 |
Ciężar: | 0.66 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 2.5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 2.5 A



Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -40...+60 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 92.8% (110 V AC); 94.6 % (230 V AC) |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123×50×138 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regulowany |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Prąd wyjściowy | 2.5 A |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 30 ms (100 V AC); 2.5 A (48 V DC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 200 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Wejście
Napięcie wejściowe | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (240 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 3.5 A (230 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.87 (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Dane handlowe
EAN | 4048879402675 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |