Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe  7000-12745-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe

Nr art.: 7000-12745-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.027 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Męski prosty
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Family construction form M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 250 V
Napięcie robocze DC maks. 250 V
Prąd roboczy na styk maks. 8 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 8 mm
Obszar zaciskowy maks. 10 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879378376
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-12745-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-12745-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klucz dynamometryczny ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Zaciskarka ----
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki