Narzędzie do zaciskania Hex 0.14–10.0mm²
Nr art.: | 7000-98401-0000000 |
Ciężar: | 0.371 kg |
Kraj pochodzenia: | SE |
Dostepny
Opis
Narzędzie
Narzędzie zacisku
do zaciskania
0.14...10 mm²
Jednostka opakowania: 1 sztuka
Narzędzie zacisku
do zaciskania
0.14...10 mm²
Jednostka opakowania: 1 sztuka
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 176 mm |
---|---|
Szerokość | 62 mm |
Głębokość | 26 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043811 |
ECLASS-11.1 | 21043811 |
ECLASS-12.0 | 21043811 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879733120 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 82032000 |